??
Výběr CAD modelu
R5S(1)3004002(0)(20m/min)(5kg)
HELP_VARIABLE
Společnost
Robotunits
Popis
Válečkový dopravník přímý - R5S
Kusovník
R5S(1)3004002(0)(20m/min)(5kg)
FORM
Konstrukce
FL
Délka přepravovaného materiálu
mm
FB
Šířka přepravovaného materiálu
mm
SO
Šířky typu
V
Rychlost
m/min
M
Celkové zatížení dopravního pásu
kg
CB
Přepravovaný materiál
AZ
Počet zón
mm
RT
Rozteč válečků
80 mm
RB
Šířka rámu
490 mm
LW
Světelná šířka
410 mm
LIZ
Délka dodávací zóny
310.000 mm
LPZ
Délka nárazníkové zóny
0.000 mm
LOZ
Délka vykládací zóny
310.000 mm
LGES
Celková délka
620.000 mm
R5S
Název
R5S Gerader angetriebener Rollenförderer
Preview - Generation
Náhled
3D
2D