??
Výběr CAD modelu
LIN 5246 Rozpínací spojka
HELP_VARIABLE
Společnost
Robotunits
Popis
LIN 5246 - Rozpínací spojka
Kusovník
LIN 5246 Rozpínací spojka
D1
Průměr vnější
32.000 mm
D2
Průměr otvoru
20.000 mm
L
Délka
26.000 mm
M
Točivý moment
60.000 N*m
GEW
Hmotnost
0.070 kg
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D