??
Choix du modèle CAO
SAD 2083 SLA 2160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
Porte double Allround - Allround
Nomenclature
SAD 2083 SLA 2160
ANSCH
Butée
ELEMENT
Remplissage de l’élément
B
Largeur de la porte double
2163.000 mm
H
Hauteur de la porte double
2200.000 mm
LH
Hauteur de passage
2160.000 mm
LW
Largeur utile
2083.000 mm
GEW
Poids
48.505 kg
ROB
Boutique en ligne Robotunits
SAD 2083
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D